Global icon

시리즈 검색 :4개 있습니다
  • MS-156C
    추천

    MS-156C 시리즈

    1.35mm Height, Coaxial Switch for Ultra Small Size Inspection

    1. Low Insertion Loss
    2. Low Profile, and Space-Saving
    3. Performs Over a Wide Frequency Range
    4. Corresponding to Automatic Mounting
    5. Halogen- free, RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, N
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.13 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Gray
    • 결합부 형태 1
    • MS-156C, SMA
    • 결합부 형태 2
    • SMA, N
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • MS-180
    추천

    MS-180 시리즈

    0~11GHz, 높이 0.85mm, 초소형 동축 스위치

    1. 낮은 삽입손실
    (미결합시)
    - 0~3GHz : 0.1dB 이하
    - 3GHz~6GHz : 0.2dB 이하
    - 6GHz~11GHz : 0.3dB 이하

    2. 초저배·공간절감
    - 높이 : 0.85mm (Normal)
    - 사이즈 : 1.8mm×1.8mm (Normal)

    3. 광대역 (0~11GHz)에 사용가능
    - 0~11GHz (미결합시)와 광대역에 사용가능

    4. 실장 금지영역 및 Set 개구구멍 축소화
    - 플러그 외경이 ø2.24mm에 불과하여 실장 금지영역 및 Set 개구부 최소화 가능

    5. 자동실장 대응
    - 엠보스 테이프에 의한 자동실장 대응

    6. 베릴륨 프리, 할로겐 프리 대응
    - 리셉터클에 베릴륨, 염소, 브롬 미사용
    *IEC 61249-2-21 준거

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, SMPM
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 100, 10000, 100000, 1000000
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 중심접점부 도금
    • 금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • SMA, MS-180
    • 결합부 형태 2
    • SMA
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • U.FL
    추천

    U.FL 시리즈

    1.9mm to 2.4mm Mated Height,
    Light Weight SMT Micro Coaxial Connector

     
    1. Space- Saving Design
    2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
    3. RF Performance (up to 18GHz)
    4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
    8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 어댑터, 치구・치공구
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, U.FL
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • White, Black, Gray
    • 결합부 형태 1
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • 결합부 형태 2
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • U.FL-K
    추천

    U.FL-K 시리즈

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
    2 Heat resistant up to 105℃
    3 Clear tactile click confirms complete mating
    4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
    5 Excellent high frequency performance
        - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
    6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.32 mm
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :4개 있습니다