Global icon

시리즈 검색 :2개 있습니다
  • HR34P
    추천

    HR34P 시리즈

    소형 방수 블라인드 메이트 커넥터

     

    1  효율적인 조립을 위한 블라인드 메이트 연결
    2  부동 설계로 쉽게 교합할 수 있음
        부동 금액: ±0.5mm(X 및 Y 방향)
    3  IPX7/IPX8* 방수(결합된 경우)
        *호환 커넥터와 결합된 부분과 리셉터클만 통합
    4  키 하우징은 부정확한 교합을 방지합니다

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 10
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 10 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • Lock 방식
    • Friction
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • SMP
    추천

    SMP 시리즈

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, SMP
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 100, 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 0.085인치 플렉시블 케이블
    • 케이블 외경
    • 1.44, 2.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Green, Blue
    • 결합부 형태 1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • 결합부 형태 2
    • SMP, 2.92mm
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :2개 있습니다