
-
产品种类
-
用途・应用
- 消费者
-
智能手机和可穿戴设备
最近审查的申请
推荐应用
-
智能家电
最近审查的申请
推荐应用
-
个人电脑和平板电脑
最近审查的申请
推荐应用
-
其他消费类设备
最近审查的申请
推荐应用
- 汽车
-
自主汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
动力系统(汽车用
最近审查的申请
推荐应用
-
信息娱乐系统(用于汽车)
最近审查的申请
推荐应用
-
互联汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
车用照明
最近审查的申请
推荐应用
- 工业机械
-
智能电网
最近审查的申请
推荐应用
-
工厂生产自动化
最近审查的申请
推荐应用
-
机器人
最近审查的申请
推荐应用
-
医疗器械
最近审查的申请
推荐应用
-
电信/网络
最近审查的申请
推荐应用
-
数据中心
最近审查的申请
推荐应用
-
轨道交通
最近审查的申请
推荐应用
-
其他产业设备
最近审查的申请
推荐应用
-
办公自动化
最近审查的申请
推荐应用

CD-SC-211
CL0211-0203-8-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 March. 19, 2025
产品信息
- 产品名称
- CD-SC-211
- CL No.
- CL0211-0203-8-00
基本性能
- 连接器类型
- 端子
- 部件部分
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- D-sub
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 防水性能
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- 48 hours h
- 插拔次数
- 500
- PIN数
- 其他PIN数
- 开口间距
- 接触部电镀
- 金
- 锁定方式
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- 安装方法
- 开口方向
- 基板封装设计
- 接线方法
- 压着
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 24
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 20
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.2 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.5 mm²
- (Max.)使用温度范围
- (Min.)使用温度范围
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 32nd 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 安装间距
- (嵌合部分)列数
- 电镀厚度
- 0.2 μm
- 交错引线
- 关键
- 无
- 外壳表面加工
- 外装材料
- 接触类别
- 母
- 外壳颜色
- 屏蔽功能
- 无
- 基板固定的方法
- 帽材料
- 防指纹
- 无
- 防爬锡结构
- 无
电气/光性能
- 耐电压
- 接触电阻
产品尺寸
- 推荐底板厚度
- 连接器高度
- 连接器长度(间距方向)
- 连接器宽度(纵向)
- UL 类型的电线/电缆
- UL 1007
- 适用电线外径(Max.)
- 1.9 mm
- 适用电线外径(Mi.)
- 1.5 mm
- 适用电线注释
- 电缆外径
捆包规格
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 10000 PCS
- 质量
- 0.149 g
- 吸附带
- 静电敏感
- 箱数
- 10000 PCS
其他
- 备注
- Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_2DDrawing_0000877031.pdf: 106 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_2DDrawing_0000043958.pdf: 107 KB]
- 产品规格书 - English [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_SpecSheet_0000029093.pdf: 102 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [CD-SC-211_CL0211-0203-8-00_SpecSheet_0001031639.pdf: 174 KB]
与该端子对应的夹具
产品名称 | 夹具类型 | 夹具名称 |
---|---|---|
模具座 |