Global icon

IX 시리즈 추천

[ix Industrial™] IEC 표준 준수 차세대 산업용 변속기 커넥터


특징

[ix Industrial™]
IEC 표준 규격 차세대 산업용 변속기 커넥터

산업용 기계용 다목적 소형 I/O 커넥터
IEC 표준 IEC 61076-3-124 준수
컴팩트하고 강력하며 고속 지원
높은 EMC 저항

1. 더 작은 크기, 더 큰 디자인 자유도
2. 파손 방지
3. 다양한 전송 속도 지원
4. 이더넷 및 기타
5. 탁월한 노이즈 저항
6. 간편하면서도 안정적인 연결 제공
7. THR(Through-Hole Mounting) 호환 가능
8. 범용공구로 결선 가능한 현장결선 타입도 준비※ 현장결선 플러그만

 

IEC 표준 규격 차세대 산업용 변속기 커넥터
소형 방수푸시 풀 타입

산업용 기계용 다목적 소형 I/O 커넥터
IEC 표준 IEC 61076-3-124 준수
소형화, 견고성 강화, 고속화와 함께 높은 방수성과 방진성을 실현
높은 EMC 저항
 

1. IP65, IP67 지원
2. 푸시 풀락
3. 고밀도 구현
4. 모든 콘센트와 함께 사용가능

동영상 목록



ix Industrial™ special page

ix Industrial™ special page

The ix Industrial™ connector features small robust design for use in industrial environments. The high-speed transmission design contributes to equipment evolution and smart manufacturing applications.

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
  • 부품
  • 패널 장착방법
  • Screw
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • IEC 61076-3-124
  • 안전규격
  • UL, C-UL/CSA
  • 전송 규격
  • CAT6A
  • 전송 속도
  • 10.0 Gbps
  • 방수 성능
  • IP 65, IP 67
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • 48 h
  • 삽발 횟수
  • 100, 750, 5000
  • 핀수
  • 8, 10
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 1.0 mm
  • 접점부 도금
  • Lock 방식
  • Push-pull, Latch Lock
  • 정격전류
  • 3.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 50.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 60.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
  • 결선방법
  • 납땜, 압접
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
  • 22, 24, 25, 28, 30
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
  • 22, 24, 26, 30
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 70, 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 커넥터 형태 정보
  • 악세서리

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)