-
产品种类
-
用途・应用
- 消费者
-
智能手机和可穿戴设备
最近审查的申请
推荐应用
-
智能家电
最近审查的申请
推荐应用
-
个人电脑和平板电脑
最近审查的申请
推荐应用
-
其他消费类设备
最近审查的申请
推荐应用
- 汽车
-
自主汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
动力系统(汽车用)
最近审查的申请
推荐应用
-
信息娱乐系统(用于汽车)
最近审查的申请
推荐应用
-
互联汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
车用照明
最近审查的申请
推荐应用
- 工业机械
-
智能电网
最近审查的申请
推荐应用
-
工厂生产自动化
最近审查的申请
推荐应用
-
机器人
最近审查的申请
推荐应用
-
医疗器械
最近审查的申请
推荐应用
-
电信/网络
最近审查的申请
推荐应用
-
数据中心
最近审查的申请
推荐应用
-
轨道交通
最近审查的申请
推荐应用
-
其他产业设备
最近审查的申请
推荐应用
-
办公自动化
最近审查的申请
推荐应用
HDE-CTH1(10)
CL0211-0621-8-10
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 May. 28, 2026
产品信息
- 产品名称
- HDE-CTH1(10)
- CL No.
- CL0211-0621-8-10
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- Cover case
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- D-sub
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 防水性能
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- h
- 插拔次数
- PIN数
- 9
- 其他PIN数
- 开口间距
- 接触部电镀
- 锁定方式
- 螺丝固定
- 额定电流
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- 安装方法
- 开口方向
- 笔直
- 基板封装设计
- 接线方法
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- (Max.)使用温度范围
- 65 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 含有
- 连接器类型详细信息
- 封面案例
机械性能
- 安装间距
- (嵌合部分)列数
- 电镀厚度
- 交错引线
- 关键
- 外壳表面加工
- 镍
- 外装材料
- 塑料
- 接触类别
- 外壳颜色
- 屏蔽功能
- 有
- 基板固定的方法
- 帽材料
- 防指纹
- 防爬锡结构
电气/光性能
- 耐电压
- 接触电阻
产品尺寸
- 推荐底板厚度
- 连接器高度
- 连接器长度(间距方向)
- 连接器宽度(纵向)
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线注释
- 电缆外径
- 7.0 mm
捆包规格
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 20 PCS
- 质量
- 22.8 g
- 吸附带
- 静电敏感
- 箱数
- 300 PCS
其他
- 备注
- Metalized Plastic D-subminiature Shell
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [HDE-CTH1(10)_CL0211-0621-8-10_2DDrawing_0000881907.pdf: 110 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [HDE-CTH1(10)_CL0211-0621-8-10_2DDrawing_0000123130.pdf: 105 KB]
- 产品规格书 - English [HDE-CTH1(10)_CL0211-0621-8-10_SpecSheet_0000062669.pdf: 72 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [HDE-CTH1(10)_CL0211-0621-8-10_SpecSheet_0000518241.pdf: 72 KB]