
-
产品种类
-
用途・应用
- 消费者
-
智能手机和可穿戴设备
最近审查的申请
推荐应用
-
智能家电
最近审查的申请
推荐应用
-
个人电脑和平板电脑
最近审查的申请
推荐应用
-
其他消费类设备
最近审查的申请
推荐应用
- 汽车
-
自主汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
动力系统(汽车用
最近审查的申请
推荐应用
-
信息娱乐系统(用于汽车)
最近审查的申请
推荐应用
-
互联汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
车用照明
最近审查的申请
推荐应用
- 工业机械
-
智能电网
最近审查的申请
推荐应用
-
工厂生产自动化
最近审查的申请
推荐应用
-
机器人
最近审查的申请
推荐应用
-
医疗器械
最近审查的申请
推荐应用
-
电信/网络
最近审查的申请
推荐应用
-
数据中心
最近审查的申请
推荐应用
-
轨道交通
最近审查的申请
推荐应用
-
其他产业设备
最近审查的申请
推荐应用
-
办公自动化
最近审查的申请
推荐应用

CR22A-60D-2.54DS(70)
CL0522-0014-3-70
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 January. 23, 2025
产品信息
- 产品名称
- CR22A-60D-2.54DS(70)
- CL No.
- CL0522-0014-3-70
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 一般称呼
- 参考规格
- PIN数
- 60
- 安装间距
- 2.54 mm
- 开口间距
- 安装方法
- DIP穿孔
- 连接器高度
- 16.5 mm
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 300.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- 插拔次数
- 500
- 推荐底板厚度
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 32nd 不含
- 连接器类型详细信息
电气性能
- 接触电阻
- 20.0 mΩ Max.
机械性能
- 开口方向
- 笔直
- 基板固定的方法
- 电镀厚度
- 0.05 μm
- 外壳颜色
- 黑色
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 84.84 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 9.5 mm
捆包规格
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 30 PCS
- 吸附带
- 质量
- 12.44 g
- 静电敏感
- 箱数
- 300 PCS
其他
- 备注
- Gold flash plating .
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [CR22A-60D-2.54DS(70)_CL0522-0014-3-70_2DDrawing_0001308454.pdf: 49 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [CR22A-60D-2.54DS(70)_CL0522-0014-3-70_2DDrawing_0000836650.pdf: 163 KB]
- 产品规格书 - English [CR22A-60D-2.54DS(70)_CL0522-0014-3-70_SpecSheet_0001311474.pdf: 73 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [CR22A-60D-2.54DS(70)_CL0522-0014-3-70_SpecSheet_0000476504.pdf: 61 KB]