Global icon

产品搜索:1

应用的 Facet

  • 生产状况:不建议用于新设计 
规格搜索

规格搜索

    • 连接器类型
    • 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 12.0 mm
    • 安装间距
    • 12.0 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 14.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 14.0 mm
    • 嵌合高度
    • 14.0 mm
    • PIN数
    • 2
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 70.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • 匹配
    • SVHC
    • 含有
    • 连接器类型详细信息
产品搜索:1