Global icon

产品搜索:139

应用的 Facet

  • 生产状况:销售品 
  • 生产状况:不建议用于新设计 
  • 生产状况:计划中止 
规格搜索

规格搜索

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • h
    • 插拔次数
    • 5000
    • PIN数
    • 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • RoHS (EU)2015/863
    • 匹配
    • SVHC
    • 35th 不含
    • 连接器类型详细信息
产品搜索:139