Global icon

产品搜索:127

应用的 Facet

  • 生产状况:销售品 
  • 生产状况:不建议用于新设计 
  • 生产状况:计划中止 
规格搜索

规格搜索

查看更多
    • 连接器类型
    • 插口
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 6
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 4.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 1000 V Max.
    • 锁定方式
    • 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接
    • 电缆外径
    • 8.0 mm
    • 插拔次数
    • 2000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • RoHS (EU)2015/863
    • 匹配
    • SVHC
    • 35th 不含
    • 连接器类型详细信息
产品搜索:127