Global icon

RM 系列

小型圆形多芯连接器


特点

小型圆形多芯连接器



1. 5种外壳尺寸 (12, 15, 21, 24, 以及 31)

2. 16 种芯数(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 以及 40)

3. 特殊防水性系列 (RM-W 系列)

4. 多样化锁扣机构 (螺纹耦合,卡销式,套筒式,以及快速拆分式)

5. 多样化的配附件可选

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 插口, 端子, 治具・治工具, 其他, 配件
  • 部件部分
  • Cap, Flange, Strain releaf
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 额定电流
  • 5.0, 10.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • PIN数
  • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
  • 其他PIN数
  • 壳体尺寸 (mm)
  • 12, 15, 21, 31, 24 mm
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -25 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 防水性能
  • 接触电阻
  • 2.0, 4.0 mΩ Max.
  • 耐电压
  • 1000, 1500, 1800 V Max.
  • 锁定方式
  • 螺丝固定, 卡栓, 推导卡栓
  • 接线方法
  • 焊接, 压着
  • 电缆外径
  • 8.0, 9.0, 11.5, 15.0 mm
  • 插拔次数
  • 2000
  • 防指纹
  • 屏蔽功能
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 接触部电镀
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 外装材料
  • 金属, 橡胶
  • 外壳表面加工
  • 镍, 铬
  • 连接器类型详细信息
  • 配件

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)