Global icon

站台 >  专题・活动 >  汽车专题

汽车专题

面向车载和新能源汽车的连接器专题。

推荐车载连接器12个产品

车载连接器要求具有高耐热性和高耐振性等车载品质。介绍最适合车载应用的连接器。

广濑电机致力于车载用连接器的研发

通过提供高品质的车载用连接器,为实现更安全・更舒适的出行社会贡献自己的一份力量。

适用于电池、OBC (车载充电器)、动力总成和EPS

防触电车载用板对线连接器
ZH05系列

防触电车载用板对线连接器 ZH05系列

广濑电机拥有各类传感设备,具有丰富的接口连接器阵容,可以提供符合客户需求的连接器方案。

车载·抗振·浮动构造连接器
FX26系列

车载·抗振·浮动构造连接器 FX26系列

FX26系列是致力于即使在引擎舱内也可使用而开发出的可支持140℃的高品质车规级连接器。抗振·浮动构造·小型(1mm间距)且接触部位双触点,是即使在持续振动。

车载连接器
ZE05/ZE064W系列

车载连接器 ZE05/ZE064W系列

追求可以承受车载特有的高温和振动,而开发出的牢固和高可靠性产品,通过优化材料和设计实现高耐热性,独特的触点构造具有高耐振性。

对应车载 高电压连接器
HVH-280系列

对应车载 高电压连接器 HVH-280系列

对应车载高压连接器HVH-280系列是被用于迅速普及的HEV·EV驱动系统中的车载逆变器·DC-DC转换器·充电器等电气产品的小型电源接口连接器。

ADAS/自动驾驶、信息娱乐、天线和照明

世界超小浮动式板对板连接器
BM54系列

世界超小浮动式板对板连接器 BM54系列

BM54系列兼具浮动功能和小型尺寸,是符合汽车规格的板对板连接器。

支持车载、高耐振、125℃耐高温
GT50系列

支持车载、高耐振、125℃耐高温 GT50系列

广濑电机拥有各类传感设备,具有丰富的接口连接器阵容,可以提供符合客户需求的连接器方案。

车载用后翻盖锁式FPC/FFC连接器
FH69系列

车载用后翻盖锁式FPC/FFC连接器 FH69系列

广濑电机拥有各类传感设备,具有丰富的接口连接器阵容,可以提供符合客户需求的连接器方案。

车载用FPC/FFC连接器
FH75/FH75M系列

车载用FPC/FFC连接器 FH75/FH75M系列

FH75/FH75M系列通过对端子精心选材和设计,支持125℃高温。 此外,FPC / FFC的高保持力和端子双触点构造。

对应车载板对FPC
DF40T系列

对应车载板对FPC DF40T系列

DF40T系列是板对FPC连接器,适用于125°C耐热性车载电装等要求高可靠性的应用。实现高达16Gbps的高速传输,并满足PCI Express 4.0标准。