工业专题
面向工业设备、工厂设备、机器人、AGV/AMR和医疗设备的连接器专题。
推荐产品
适用于智能工厂、机器人和传感设备
小型防水屏蔽连接器
金属外壳具备屏蔽构造,实现小型化。提供3种外壳尺寸产品: LF07、LF10、LF13。
一插即锁端子台连接器
ZERO SCREW™端子台 EF2系列产品,是不使用螺丝而能连接楼宇的配电盘/分电盘和电线的弹簧式端子台连接器。通过省去了拧螺丝作业,能大幅度节省安装和维护工时。
板对线连接器的最佳选择 Bee Collection
小型高性能板对线连接器分为三个不同的子品牌。
信号用
![]() |
SignalBee™ 信号类用板对线、线对线连接器。尺寸小、选型丰富,广泛应用于工业多个领域。 |
高速传输/浮动连接器 FunctionMAX™
FunctionMAX™始终将最大化满足工业设备的各种需求为目标,它是广濑电机面向世界推出的兼具浮动量±0.6mm、10Gbps高速传输的板对板连接器系列产品。
用有源光连接器
广濑电机拥有各类传感设备,具有丰富的接口连接器阵容,可以提供符合客户需求的连接器方案。
特色应用
机器人
传感
4K8K高清影像设备
广濑电机拥有各类传感设备,具有丰富的接口连接器阵容,可以提供符合客户需求的连接器方案。
数据中心
支持最大56Gbps NRZ / 112Gbps PAM4的高速差分信号。它也被应用在大型半导体制造商的ASIC和GPU的芯片组等的连接。