Global icon

产品系列对比显示8系列

  移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动
系列 FH28

FH28

FH41

FH41

FH52K

FH52K

FH63S

FH63S

FH69

FH69

FH75/FH75M

FH75/FH75M

TF06L

TF06L

TF31

TF31

连接器类型 插座 插座 插座 插座 插座 插座 插座 插座
PIN数 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80 10, 20, 30, 40, 50 10, 30, 40, 50, 60 10, 40, 60, 68, 100 50, 60, 68, 80 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
安装间距 0.5, 1.0 0.5 0.5, 1.0 0.5 0.5 0.4, 0.5 0.5 0.5, 1.0
开口间距 0.5, 1.0 0.5 0.5, 1.0 0.5 0.5 0.4, 0.5 0.5 0.5, 1.0
连接器长度(间距方向) 9.9, 12.4, 14.9, 15.7, 18.9, 19.9, 20.7, 24.9, 25.7, 27.4, 29.9, 30.7, 32.4, 34.9, 35.7, 36.9, 38.9, 39.7, 41.9, 45.7 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7 9.98, 19.98, 24.98, 29.98, 34.98 9.3, 24.3, 34.3, 38.3, 44.2 29.88, 34.88, 38.88, 44.88 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3
连接器宽度(纵向) 6.4 6.2 5.7 5.15 8.68 5.7 5.0 5.7
连接器高度 2.55 2.5 2.0 2.8 2.3 2.0 2.1 1.75, 2.0
(Min.)使用温度范围 -40 -40 -40 -55 -55 -40 -40 -40
(Max.)使用温度范围 105 105 125 105 125 125 85 105
传输规格 USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3 MIPI D-PHY ver. 1.2, eDP ver. 1.3 MIPI D-PHY
额定电流 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4, 0.5 0.5 0.5
(AC)额定电压 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0, 50.0 50.0 50.0
(DC)额定电压 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 40.0, 50.0 50.0 50.0
传输速度 3.75 1.5
接触点位置 下接点 下接点 下接点 下接点 上下接点 下接点 下接点 下接点
ZIF/Non-O ZIF/LIF ZIF ZIF ZIF ZIF ZIF ZIF ZIF
推荐的FFC/FPC FPC/FFC连接器 屏蔽FFC FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器
FPC/FFC插入方向 水平 水平 水平 水平 水平 水平 水平 水平
适用FPC电缆厚度 (mm) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态 6.2 5.7 5.15 7.26 5.7 4.2 5.7
深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态 6.2 5.7 5.15 8.68 5.7 5.0 5.7
执行器方式 正面 正面 正面 正面 正面 正面
(安装部分)列数 1 1 1 1 1 1 1