Global icon

产品系列对比显示5系列

  移动 移动 移动 移动 移动
系列 FH55/FH55M

FH55/FH55M

FH65

FH65

TF28A

TF28A

TF31

TF31

TF43SW

TF43SW

连接器类型 插座 插座 插座 插座
PIN数 10, 22, 31, 40 8, 10, 12, 15, 34 96 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60 66
安装间距 0.4, 0.5 0.5 0.5 0.5, 1.0 0.5
开口间距 0.4, 0.5 0.5 0.5 0.5, 1.0 0.5
连接器长度(间距方向) 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 5.8, 6.8, 7.8, 9.3, 18.8 53.1 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 47.88
连接器宽度(纵向) 4.2 3.57 4.84 5.7 4.84
连接器高度 1.5 1.2 1.2 1.75, 2.0 1.2
(Min.)使用温度范围 -55 -40 -40 -40 -40
(Max.)使用温度范围 85 125 85 105 85
传输规格 PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3 MIPI D-PHY ver. 2.1
额定电流 0.4, 0.5 0.5 0.5 0.5 6.0
(AC)额定电压 40.0, 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
(DC)额定电压 40.0, 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
传输速度 16.0
接触点位置 下接点 下接点 下接点 下接点 下接点
ZIF/Non-O ZIF/LIF ZIF ZIF ZIF ZIF
推荐的FFC/FPC 高速FPC FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器
FPC/FFC插入方向 水平 水平 水平 水平 水平
适用FPC电缆厚度 (mm) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态 4.0 3.57 4.0 5.7 4.0
深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态 4.2 3.57 4.84 5.7 4.84
执行器方式 正面 正面 正面 正面 正面
(安装部分)列数 1 1 1 1