Global icon

产品系列对比显示2系列

  移动 移动
系列 TF11

TF11

TF29

TF29

连接器类型 插座 插座
PIN数 9 8, 9, 13
安装间距 0.4 0.4
开口间距 0.4 0.4
连接器长度(间距方向) 5.0 4.6, 5.0, 6.6
连接器宽度(纵向) 3.0 3.0
连接器高度 0.65 0.75
(Min.)使用温度范围 -55 -55
(Max.)使用温度范围 85 85
额定电流 0.5 0.5
(AC)额定电压 50.0 50.0
(DC)额定电压 50.0 50.0
接触点位置 下接点 下接点
ZIF/Non-O ZIF/LIF ZIF ZIF
推荐的FFC/FPC FPC/FFC连接器 FPC/FFC连接器
FPC/FFC插入方向 水平 水平
适用FPC电缆厚度 (mm) 0.12 0.12
深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态 3.0 3.0
深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态 3.0 3.0
执行器方式
(安装部分)列数 1 1