ZX20-B-5S-UNIT(30)
CL0242-0012-8-30
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- ZX20-B-5S-UNIT(30)
- CL No.
- CL0242-0012-8-30
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- MicroUSB
- 参考规格
- USB
- 安全规格
- 传输规格
- USB2.0
- 传输速度
- 0.48 Gbps
- 防水性能
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- 48 hours h
- 插拔次数
- 10000
- PIN数
- 5
- 其他PIN数
- 开口间距
- 0.65 mm
- 接触部电镀
- 金
- 锁定方式
- 插销锁扣
- 额定电流
- 1.8 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 30.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- 安装方法
- DIP穿孔
- 开口方向
- 基板封装设计
- 接线方法
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -30 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 安装间距
- (嵌合部分)列数
- 电镀厚度
- 0.75 μm
- 交错引线
- 关键
- 外壳表面加工
- 外装材料
- 接触类别
- 母
- 外壳颜色
- 黑色
- 屏蔽功能
- 有
- 基板固定的方法
- 帽材料
- 防指纹
- 防爬锡结构
电气/光性能
- 耐电压
- 100 V Max.
- 接触电阻
- 30.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 推荐底板厚度
- 0.6 mm Max.
- 连接器高度
- 3.175 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 7.9 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 13.6 mm
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线注释
- USB2.0 High-speed Cable
- 电缆外径
捆包规格
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 4000 PCS
- 质量
- 0.39 g
- 吸附带
- 静电敏感
- 箱数
- 4000 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_2DDrawing_0001145841.pdf: 155 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_2DDrawing_0001145840.pdf: 142 KB]
- 产品规格书 - English [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_SpecSheet_0001145843.pdf: 120 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [ZX20-B-5S-UNIT(30)_CL0242-0012-8-30_SpecSheet_0001145842.pdf: 149 KB]
组装信息
必须构成配件
产品名称
部件
Plug shell