IX32GWP-A-8S-CVX(01)
CL0251-0105-0-01
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 July. 09, 2026
产品信息
- 产品名称
- IX32GWP-A-8S-CVX(01)
- CL No.
- CL0251-0105-0-01
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- 参考规格
- IEC 61076-3-124
- 安全规格
- UL, C-UL/CSA
- 传输规格
- CAT6A
- 传输速度
- 10.0 Gbps
- 防水性能
- IP 65, IP 67
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- h
- 插拔次数
- 750
- PIN数
- 8
- 其他PIN数
- 开口间距
- 1.0 mm
- 接触部电镀
- 金
- 锁定方式
- 推入式
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 60.0 V
- (DC)额定电压 其他
- 安装方法
- 开口方向
- 基板封装设计
- 接线方法
- 压接
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 24
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 22
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- (Max.)使用温度范围
- 70 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 请咨询
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 安装间距
- (嵌合部分)列数
- 2
- 电镀厚度
- 交错引线
- 关键
- 外壳表面加工
- 外装材料
- 接触类别
- 外壳颜色
- 黑色
- 屏蔽功能
- 基板固定的方法
- 帽材料
- 防指纹
- 防爬锡结构
电气/光性能
- 耐电压
- 500 V Max.
- 接触电阻
- 30.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 推荐底板厚度
- 连接器高度
- 16.2 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 20.1 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 48.0 mm
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线注释
- 电缆外径
捆包规格
- 包装形式
- 包装盒
- 购买的单位数
- 10 PCS
- 质量
- 9.78 g
- 吸附带
- 静电敏感
- 箱数
- 140 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_2DDrawing_0001642214.pdf: 287 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_2DDrawing_0001642213.pdf: 313 KB]
- 产品规格书 - English [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_SpecSheet_0001642216.pdf: 161 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_SpecSheet_0001642215.pdf: 186 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_Guideline_0001672993.pdf: 2,168 KB]
- 认证材料 (UL) [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_Certifications_UL_0001699804.pdf: 384 KB]
- 认证材料 (UL/cUL) [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_Certifications_cUL_0001699805.pdf: 384 KB]