Global icon

IX32G2-A-8S-CVL1Z

CL0251-0130-0-00

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • IX32G2-A-8S-CVL1Z
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 线束品

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 June. 27, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • IX32G2-A-8S-CVL1Z
  • CL No.
  • CL0251-0130-0-00
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
  • 压接
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 22
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 22
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 安装间距
  • (嵌合部分)列数
  • 2
  • 电镀厚度
  • 交错引线
  • 关键
  • 外壳表面加工
  • 外装材料
  • 不锈钢
  • 接触类别
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 屏蔽功能
  • 基板固定的方法
  • 帽材料
  • 防指纹
  • 防爬锡结构
  • 耐电压
  • 500 V Max.
  • 接触电阻
  • 30.0 mΩ Max.
  • 推荐底板厚度
  • 连接器高度
  • 29.7 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 9.2 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 23.15 mm
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适用电线外径(Max.)
  • 7.2 mm
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 6.3 mm
  • 适用电线注释
  • 电缆外径
  • 包装形式
  • 购买的单位数
  • 999999 PCS
  • 质量
  • 5.03 g
  • 吸附带
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 999999 PCS
  • 备注

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。

其他