Global icon

BNC-TMP-05(50)

CL0353-0094-4-50

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • BNC-TMP-05(50)
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 January. 22, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • BNC-TMP-05(50)
  • CL No.
  • CL0353-0094-4-50
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 3.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 耦合程度
  • 衰减量
  • 端口数
  • 端口的连接器类型
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 插拔次数
  • (Max.)使用温度范围
  • 65 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -10 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 含有
  • 连接器类型详细信息
  • 电镀厚度
  • 机壳材料
  • 绝缘体材料
  • PTFE
  • 防爬锡结构
  • 插入损耗
  • 反射衰减量
  • 隔离
  • 耐电压
  • 耐電力
  • 开关电路的额定电压
  • 开关电路的额定电流
  • 开关电路的种类
  • 连接器长度(间距方向)
  • 连接器宽度(纵向)
  • 21.5 mm
  • 连接器高度
  • 14.5 mm
  • (Max.)相对湿度
  • (Max.)环境温度
  • (Min.)环境温度
  • 包装形式
  • 单件包装
  • 购买的单位数
  • 20 PCS
  • 质量
  • 13.31 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 100 PCS
  • 备注