H2.4-TMP
CL0353-0174-0-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 July. 03, 2024
产品信息
- 产品名称
- H2.4-TMP
- CL No.
- CL0353-0174-0-00
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- Terminator
- 参考规格
- 特性阻抗
- 50.0 Ω
- (Max.)频率
- 50.0 GHz
- 电压驻波比
- 耦合程度
- 衰减量
- 端口数
- 端口的连接器类型
- 嵌合部分形状1
- 2.4mm
- 嵌合部分形状2
- 安装方法
- 接触部电镀
- 金
- 插拔次数
- 500
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 含有
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 机壳材料
- 绝缘体材料
- PTFE
- 防爬锡结构
电气性能
- 插入损耗
- 反射衰减量
- 隔离
- 耐电压
- 耐電力
- 开关电路的额定电压
- 开关电路的额定电流
- 开关电路的种类
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 连接器宽度(纵向)
- 10.6 mm
- 连接器高度
- 8.0 mm
环境规格
- (Max.)相对湿度
- (Max.)环境温度
- (Min.)环境温度
捆包规格
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 1 PCS
- 质量
- 2.57 g
- 静电敏感
- 箱数
- 500 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。