KP13B-SF-PEJ(800)
CL0480-0387-0-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 April. 25, 2025
产品信息
- 产品名称
- KP13B-SF-PEJ(800)
- CL No.
- CL0480-0387-0-00
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 一般称呼
- 参考规格
- IEC
- 适合卡座类型
- nano SIM卡
- 基板封装设计
- 板上
- 安装方法
- SMT
- Cardbus
- 屏蔽功能
- 有
- 弹出按钮部位
- 右
- 连接器高度
- 1.18 mm
- 固定支柱
- 检测开关
- 有
- 弹出装置
- 推推Push-push
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- 插拔次数
- 5000
- PIN数
- 6
- 安装间距
- 开口间距
- 2.54 mm
- (AC)额定电压
- AC 10.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 请咨询
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 0.05 μm
- 外壳颜色
- 黑色
- 基板固定的方法
- 焊接
- 弹出钮
- 刚性电缆
电气性能
- 接触电阻
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 13.6 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 11.5 mm
- 推荐底板厚度
- 0.8 mm Max.
捆包规格
- 吸附带
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 1500 PCS
- 质量
- 0.238 g
- 静电敏感
- 箱数
- 7500 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_2DDrawing_KP13B-SF-PEJ_48003950_2D_ENG.pdf: 255 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_2DDrawing_KP13B-SF-PEJ_4800395000_2D_JAP.pdf: 245 KB]
- 产品规格书 - English [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_SpecSheet_KP13B-SF-PEJ_48003950_Specsheet_Eng.pdf: 96 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_SpecSheet_KP13B-SF-PEJ_48003950_Specsheet_Jap.pdf: 240 KB]