DF-C-PO(B)
CL0550-0179-2-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 April. 18, 2025
产品信息
- 产品名称
- DF-C-PO(B)
- CL No.
- CL0550-0179-2-00
- 夹具类型
- 端子拔出治具
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 0.662 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
产品数据
- 2D图纸 - English [DF-C-PO(B)_CL0550-0179-2-00_2DDrawing_0001625663.pdf: 169 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [DF-C-PO(B)_CL0550-0179-2-00_2DDrawing_0001625662.pdf: 190 KB]
- 产品指导手册 DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF-C-PO(B)_CL0550-0179-2-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [DF-C-PO(B)_CL0550-0179-2-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
该夹具对应的端子
产品名称
接触部电镀