DF4-2428PCF(05)
CL0544-0020-3-05
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- DF4-2428PCF(05)
- CL No.
- CL0544-0020-3-05
基本性能
- 连接器类型
- 端子
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- PIN数
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 250.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 250.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 安装间距
- 开口间距
- 连接器长度(间距方向)
- 连接器宽度(纵向)
- 连接器高度
- 安装方法
- 基板封装设计
- 基板固定的方法
- 交错引线
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
- 开口方向
- 插拔次数
- 接触部电镀
- 锡
- 电镀厚度
- 外壳颜色
- 接线方法
- 压着
- 适合电线类型
- 离散线
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 28
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 24
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -30 ℃
- 面板安装方法
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
产品尺寸
- 锁定方式
- 关键
- 防指纹
- 屏蔽功能
电气性能
- 接触电阻
- 耐电压
- 650 V Max.
- 传输规格
- 传输速度
其他
- UL 类型的电线/电缆
- UL 1061
- 适用电线外径(Mi.)
- 0.75 mm
- 适用电线外径(Max.)
- 1.2 mm
- 适用电线注释
- 电缆外径
- (mm)宽度
机械性能
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 10000 PCS
- 吸附带
- 质量
- 0.021 g
- 静电敏感
- 箱数
- 50000 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [DF4-2428PCF(05)_CL0544-0020-3-05_2DDrawing_0000959587.pdf: 66 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [DF4-2428PCF(05)_CL0544-0020-3-05_2DDrawing_0000666542.pdf: 63 KB]
- 产品规格书 - English [DF4-2428PCF(05)_CL0544-0020-3-05_SpecSheet_0000044364.pdf: 109 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [DF4-2428PCF(05)_CL0544-0020-3-05_SpecSheet_0000489939.pdf: 128 KB]
- 产品指导手册 DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF4-2428PCF(05)_CL0544-0020-3-05_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [DF4-2428PCF(05)_CL0544-0020-3-05_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
组装信息
其他
- Free Document[详细内容请通过系列页面]
与该端子对应的夹具
| 产品名称 | 夹具类型 | 夹具名称 |
|---|---|---|
|
端子拔出治具 |
||
|
自动压着机本体 |
压接机主机 | |
|
模具座 |