IT3M-300S-BGA(37)
CL0636-0008-1-37
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- IT3M-300S-BGA(37)
- CL No.
- CL0636-0008-1-37
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- Ethernet
- 传输速度
- 10.0 Gbps
- 开口间距
- 1.5 mm
- 安装间距
- 1.5 mm
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 17.0 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 40.0 mm
- 嵌合高度
- 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0, 38.0, 40.0 mm
- PIN数
- 300
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 有
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 插拔次数
- 100
- 安装方法
- BGA
- 开口方向
- 笔直
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 0.76 μm
- 屏蔽功能
- 无
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 黑色
- 洗净基板
- 无
- 定位柱
- 无
- 防指纹
- 无
- 防爬锡结构
电气性能
- 耐电压
- 150 V Max.
- 接触电阻
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 56.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 19.2 mm
- 连接器高度
- 6.0 mm
- 推荐底板厚度
捆包规格
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 16 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 9.05 g
- 静电敏感
- 箱数
- 48 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [IT3M-300S-BGA(37)_CL0636-0008-1-37_2DDrawing_0001168465.pdf: 496 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [IT3M-300S-BGA(37)_CL0636-0008-1-37_2DDrawing_0000473329.pdf: 486 KB]
- 产品规格书 - English [IT3M-300S-BGA(37)_CL0636-0008-1-37_SpecSheet_0000205931.pdf: 123 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [IT3M-300S-BGA(37)_CL0636-0008-1-37_SpecSheet_0000798666.pdf: 157 KB]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)
笔直
插片(Interposer)
插片(Interposer)