IT18-400S-BGA-3.5H
CL0636-8003-0-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 April. 17, 2026
产品信息
- 产品名称
- IT18-400S-BGA-3.5H
- CL No.
- CL0636-8003-0-00
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- null, null, null
- 传输速度
- 112.0 Gbps
- 开口间距
- 0.635 mm
- 安装间距
- 0.635 mm
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 5.0 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 10.0 mm
- 嵌合高度
- PIN数
- 400
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 插拔次数
- 100
- 安装方法
- BGA
- 开口方向
- 笔直
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 1.2 A
- 额定电流 其他
- 0.25 A
- (AC)额定电压
- AC 150.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 125 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 屏蔽功能
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 米色
- 洗净基板
- 定位柱
- 有
- 防指纹
- 防爬锡结构
电气性能
- 耐电压
- 460 V Max.
- 接触电阻
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 70.63 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 9.0 mm
- 连接器高度
- 3.73 mm
- 推荐底板厚度
- 2.0 mm Max.
捆包规格
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 500 PCS
- 吸附带
- 质量
- 1.92 g
- 静电敏感
- 箱数
- 500 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
3D 模型、MCAD、足迹、ECAD
仿真模型,SI报告
*会员注册是必需的。*仅限会员
| 类型 | 职位 | 文件格式 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
| Touchstone | IT18_H5mm_GSSG_Diff92_5ohm_COM-HPC | zip | 3,895 KB |