GT43-1P-H(H)
CL0753-1025-0-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- GT43-1P-H(H)
- CL No.
- CL0753-1025-0-00
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- PIN数
- 1
- 额定电流
- 1.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 50.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 安装间距
- 开口间距
- 连接器长度(间距方向)
- 连接器宽度(纵向)
- 连接器高度
- 安装方法
- THR, SMT
- 基板封装设计
- 基板固定的方法
- 焊接
- 交错引线
- 推荐底板厚度
- 开口方向
- 插拔次数
- 30
- 接触部电镀
- 电镀厚度
- 外壳颜色
- 接线方法
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
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
- 托盘
- 购买的单位数
- 70 PCS
- 吸附带
- 质量
- 2.27 g
- 静电敏感
- 箱数
- 700 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [GT43-1P-H(H)_CL0753-1025-0-00_2DDrawing_0001440307.pdf: 365 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [GT43-1P-H(H)_CL0753-1025-0-00_2DDrawing_0001339538.pdf: 358 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [GT43-1P-H(H)_CL0753-1025-0-00_SpecSheet_0001362238.pdf: 143 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [GT43-1P-H(H)_CL0753-1025-0-00_Guideline_0001426490.pdf: 1,626 KB]