从什么是连接器, 连接器是做什么的疑问开始,到连接器产品使用安装重点等比较专业知识,
广濑电机作为一家历史悠久的老牌连接器专业制造商,将为您连载报道这篇主题为 “您需要了解的连接器的基本指南!系列文章
在第二篇文章中,我们将以“正确传输电气的连接关键点”的三个连接点中的第一个:电缆和连接器之间的连接,即 “连接器连接的关键点:电缆连接”为您做出说明。
电缆连接主要有三种连接方式:自古以来就很熟悉的“焊接”、金属端子压扁并拧紧的“压着”、以及将电缆芯线压入端子缝隙的“压接”。
让我们来看看它们的区别和特点吧。
电缆连接:焊接
首先,关于通过焊接的电缆和连接器端子的连接。所谓焊接结线,是熔化焊锡使金属相互结合的手法,是自古以来就有的熔着连接方法。焊接是一种将焊锡溶解并使金属与之相互结合的方法,是自古以来就有的焊接连接方法。
将电缆焊接到连接器的端子上,这是一种非常简单的方法。但由于焊接是由操作员一个一个手工使用焊锡烙铁进行的,结线的质量 很大程度上取决于操作者的技术。因此,为了确保正确地进行焊接工作,就有了技能检验等制度。

焊接罐体端子

孔眼端子

电缆连接:压着
接下来,让我们谈谈压着结线的问题。 这是一种对端子和电线施加压力,使其紧固、塑性变形后连接的结线方法。
然后将压着好的端子放入外壳,组装连接器。压着结线的优点是可以通过外观的紧固高度(C/H: clinphyt)来判断加工的好坏。
另外,在一个外壳里混入不同粗细的电线和端子也是它的一个优点。
需要注意的是,如果芯数多,插在盒子里的端子的位置容易发生错误。
为了防止这种情况的发生,可以使用不同颜色的电缆和使用标记带有这个编号的贴纸进行压着结线,以确保正确连接。

在压着工具上安装端子和电缆并拧紧

压接后,放入塑壳即可完成

压着也能够通过加固高进行质量控制(C/H加固高度)
根据压着结线的工作量,提供了各种各样的工具。
手工工具(手动压着工具)
手工工具主要用于试作品,连接器和电缆用特殊的钳子状的工具一根一根紧固加工的工具。
压着机
压着机是一种用电动或空压加紧的通用工具。
它与专用的应用程序一起使用。
全自动压着机是全自动地进行电线的测长和电缆套(电缆套)剥接的压着机,每小时能结线数千条。
压着模具
为了压着连锁状或胶带安装的端子,压着机使用的专用的压接单元。

电缆连接:压接
最后是压接结线。
压接结线是对连接器和电缆施加压力,将电线芯线推入端子的U型槽中使之接触的连接方法。
压接之所以能在世界上普及,得益于 “扁平电缆(别名:带状电缆)”的存在。 因为该电缆的电线预先扁平状排列着,所以一次冲压可以完成多极的结线品。

每个连接器都指定了可以使用的电线,这也是压接结线的特征。
虽然生产成本合理,但必须根据电线的种类、粗细、连接器的种类等各种条件做出合理的选择。
使用指定的工具进行压接结线,这样芯线和端子接触时没有缝隙和偏差。请注意,此时若用指定工具以外的工具可能会出现故障。
压接接触(横截面)

手动压接结线

根据连接器使用的设备和用途的不同,散线压接有好几种方法,在这里我们介绍用保护器对齐的方法和全自动压接。
用保护器对齐,用治具压接
在作为连接器零件之一的保护器上,通过电线对齐,用夹具加压的压接方法。

全自动压接
连接器外壳上装有压接端子的专用连接器,用全自动压接机进行电缆测长、压接,以及电气检查。

我们已经说明了电缆连接的三种连接方法。 在下一篇文章中,我们将介绍基板安装的关键点。