从什么是连接器, 连接器是做什么的疑问开始,到连接器产品使用安装重点比较专业的知识,广濑电机作为一家历史悠久的老牌连接器专业制造商,将为您连载报道这篇主题为 “您需要了解的连接器的基本指南!”系列文章。
在这篇文章中,关于正确传输电力的三个关键连接点中的第三个,即接触区域。 在最终组装时,为了正确稳定地输送电力,需要进行连接器之间的嵌合作业,在此说明一下在这项作业中有哪些要点。
触点的电阻值/接触电阻值很重要

所谓连接器的嵌合是指连接器之间的配合过程。 这个组装作业与制造/线束/基板安装厂商不同,它是由专业的组装厂商进行,即使是在公司内部进行对应的情况下,也是由专门进行组装作业的部门负责。由此可见,连接器的嵌合是一项需要专业技术和知识的工作。
连接器之间的嵌合,接触区域的作用非常重要,但接触区域的好坏是以触点电阻值的稳定性为基准来判断的。 在连接器目录和说明书中,"触点电阻值 "总是被列为 "接触电阻值"。
为了稳定接触电阻值
如果接触电阻不稳定,电力就不能正确传输。因此,各连接器厂商为了稳定接触电阻值,在连接器的设计上下了很多功夫。
[被膜措施] 增加接触压力
![[被膜措施] 增加接触压力 [被膜措施] 增加接触压力](https://prd-4s-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sys-master/public/h6b/h31/9107414646814/Content_4_3.png)
端子触点部位有各种各样的形状,但都是金属,所以会形成氧化涂层。通过增加接触压力,端子触点能够突破氧化膜,正确传输电力。
[防腐蚀措施] 触点部位镀层
![[防腐蚀措施] 触点部位镀层 [防腐蚀措施] 触点部位镀层](https://prd-4s-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sys-master/public/h3a/h3b/9107414908958/Content_4_4.png)
端子的金属表面会随着时间的推移而氧化腐蚀,之后会变成不导通状态。 为了防止不导通的情况发生,在端子的接触区域和焊接区域分别进行适当的镀层,以确保长期稳定的接触电阻值。
[振动措施] 固定触点
![[振动措施] 固定触点 [振动措施] 固定触点](https://prd-4s-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sys-master/public/hd4/had/9121421918238/ZH_Content_4_5.png)
以车载设备和工业设备为先,各种装置都会发生振动。 这种振动会导致端子触点磨损而产生不良,但通过固定连接器触点可以减少由于振动所引起的不良影响。
[防止异物灰尘] 多触点
![[防止异物灰尘] 多触点 [防止异物灰尘] 多触点](https://prd-4s-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sys-master/public/h11/hfd/9121422180382/ZH_Content_4_6.png)
有些设备是在有灰尘和污垢的环境中使用的。对于在这种环境下使用的设备,可以使用具有多触点构造的连接器,即使有异物进入也能保持接触电阻值。
端子镀层种类的选择方法
为了稳定接触电阻值,触点部位需要进行镀层加工,但很多人会询问镀层种类的选择方法。如果你有疑惑,请根据设备的使用环境和电路电流等标准选择电镀的种类。 如果全部使用镀金,接触电阻会很稳定,但如果适度的选择镀锡或镀金,就会节省成本。
「镀锡」和「镀金」的选择标准请参考以下使用条件。
| 电镀规格 | 镀锡 | 镀金 |
|---|---|---|
| 插拔次数*1 | 30次以下 | 50次以上 |
| 振动*2 | 无 | 有 |
| 环境负荷*3 | 无 | 有 |
| 使用电流 | 100µA及以上 | 小于100µA |
*1:根据不同系列的插拔次数是不同的。详情请确认各系列目录。
*2:持续或间歇地暴露在振动和冲击的条件下。
*3:环境负荷例:加入氯化氢/盐水/有硫的影响,野外环境的影响,高负荷的周期持续性地悬挂等。
在下一篇文章中,我们将分别对构件的连接部分:「屏蔽线缆」、「FPC/FFC」、「同轴线缆 」和 「光纤」 进行说明。