“ 小型 ” 和 “ 高性能 ” 的血统传承
EnerBee是电源用线缆连接器的最佳选择。以小而精力充沛工作着的蜜蜂(Bee)的形象来命名,也就是所谓的“小型高性能” ,代表了Enerbee各个产品系列设计的共通理念。EnerBee不但具有“体积小” ,“支持高电压、大电流”的优势,还具备“完全锁扣”功能,可广泛满足工业设备电源周边的连接器需求。假如,将您目前使用的连接器更换成小型高性能EnerBee,便可节省空间、提升技术规格。此外,使用完全锁扣设计的EnerBee,还可以提高组装质量和工作效率。如您有什么困扰之处,设想一下蜜蜂的样子,便可以找到解决问题的捷径。

功能介绍
中心锁扣方式 ~有助于节省基板空间~
不需要侧面锁扣所需的解锁空间,从而实现了高密度实装。大大节省基板空间。 (全系列)

防误插键 ~安全设计~
备有不同嵌合形状和模件颜色的插键,以防止使用多个相同芯数的连接器时错误连接。 (DF22、DF60 Series)

支持灌胶 ~保护安装部位免受水或异物(尘埃或生物等)侵害~
(DF33C/DF63/DF22 Series)

垂直嵌合水平出线结构 ~清晰的卡扣感和出色的操作性~
清晰的卡扣感以及宽阔的插入操作空间提高了操作性。 (DF63SF Series)

多触点结构 ~切实的接触&高耐振性~
底部3触点具有独立的弹簧,嵌合时各触点各自发生位移。 (DF63、DF63W、DF63SF、DF22、DF60 Series)
※各系列的多触点结构不同。

产品清单
3.3mm间距・支持最大5A
EnerBee系列中最小的型号,同样满足电气安全法的的爬电距离 : 1.5mm※的标准。并且还支持最大6.5mm高度的灌胶处理(填充树脂)。作为小型内部电源用连接器,被广泛使用。
※填充树脂后

3.96mm间距・支持最大15A
除具有EnerBee系列的概念性功能“小型高性能”外,还发挥优异的操作性和安全性。采用可实现高密度实装的中心锁扣结构,有助于节省基板空间。

3.96×4.4mm间距・支持最大14A
防水型DF63W系列具有适用于设备内部配线的平滑纤细形状。另外,在嵌合状态下可确保IP67级防水的同时,实现仅需插入压着端子便可完成连接的简单操作。

3.96mm间距・支持最大12A
除具有EnerBee系列“小型大电流”的特点外,采用垂直嵌合水平出线结构,可节省空间。还可以在线缆底部安装零件,扩大了设计范围。支持通孔回流焊安装,可提高作业效率。

7.92mm间距・支持最大30A
外形小巧的且电流容量大,EnerBee系列中使用实绩最丰富的系列,深受顾客好评。型号种类丰富,可细致入微地应对各种需求。
本系列还提供有助于实现省配线的分支适配器。(新闻稿链接)
※为了减轻压着插座和中继插头的负荷,请务必安装保持器。

10.16mm间距・支持最大65A※
支持大电流的大功率连接器,同时还是同类型产品中超小的尺寸。凭借独有的“多触点结构”和兼顾操作性与高度嵌合保持力的“锁扣结构”,在保障主电源可靠连接方面发挥积极作用。此外,还备有手指保护型。
※降额曲线,当环境温度25℃时

※将本产品用于车载用途等要求高可靠性的设备时,请咨询本公司