Global icon

[Featured] High-Heat, High-Vibration-Resistant Board to Board Connectors – FX26/FX36/FX31 Series

汽车动力总成系内部连接升级为板对板。支持140℃(FX26)和125℃(FX36、FX31)
车规抗振、浮动结构连接器 FX26/FX36/FX31 系列

随着BEV(电动车)、HEV(混合动力车)产量快速增长,驱动系统设备内部连接过去多采用板对线连接器。尤其在大电流传输场景中,通常通过Busbar加螺钉固定的方式应对振动问题,但这也带来了部件体积大、空间布置受限以及装配工序复杂等问题。


FX26/FX36/FX31系列是为解决装配性和成本等课题而开发的高耐热、高耐振板对板连接器。通过兼顾独特的触点结构与抗振、浮动结构的设计,实现了优异的耐振动性能。产品阵容包括用于信号的FX26/FX36系列,以及用于电源的FX31系列。


通过将车载ECU、逆变器、DC/DC转换器、电池包等驱动系统电气部件的内部连接采取连接器化,不仅有助于实现小型化、轻量化,还能大幅促进组装工序的自动化与省力化。

FX26系列 荣获 CES Innovation Awards 2020

凭借其在高耐振动、高耐热环境下的可靠性能,以及独特的连接结构所体现的创新性,FX26系列荣获 CES Innovation Awards 2020(Vehicle Intelligence & Transportation 类别)。

▶ 荣获CES2020 创新大奖

FX26系列 荣获第16届JPCA大奖(JPCA Award)鼓励奖

通过浮动结构有效解决了应力集中问题,在严苛的车载环境下依然实现了高可靠性,其创新性获得高度评价,荣获鼓励奖。

▶ 第16回 JPCA賞(アワード)JPCA奨励賞受賞のお知らせ

升级为板对板

现状

现状:板对线连接、Busbar连接、直接焊接的示例

方案

Board to Board 连接

方案:通过连接器连接上下层基板
连接方式 组装便利性 空间 成本 可靠性 设计灵活性
板对线
板对板 视情况而定

产品规格

■基本特性

项目 信号用 电源用
FX26 FX36 FX31
间距 1mm 0.5mm 9.5mm
额定电流 0.5A/pin 0.5A/pin 25A/pin
额定电压 125V AC/DC 50V AC/DC 800V AC/DC
耐电压 375V AC (1分钟) 150V AC(1分钟) 2,500V AC(1分钟)
绝缘电阻 1,000MΩ以上 (250V DC) 100MΩ以上 (100V DC) 1,000MΩ以上 (1,000V DC)
使用温度范围 -40 ~ +140℃ -40 ~ +125℃ -40 ~ +125℃
触点结构 2点接触 2点接触 4点接触

※详细信息请参阅各产品系列页面。

特点 ~ 专为车载动力总成内部连接而优化的设计 ~

抗振结构。满足搭载于发动机舱的设备所要求的严苛振动条件

一般的浮动连接器在Z轴方向的振动上较为脆弱,而FX26/FX36/FX31系列凭借独特的浮动结构解决了该问题,实现了抗振结构。
该结构能够吸收振动环境下产生的Z轴方向(连接器嵌合方向)的基板振幅。

抗振结构(吸收基板位置偏差、吸收基板振幅的示意图:FX26)
示意图:FX26
FX26 FX36 FX31
吸收基板位置偏差
①②XY轴方向:浮动量
Z轴方向:有效嵌合长度
±0.7mm
±0.75mm
±0.7mm
±0.5mm
±0.5mm
±1.5mm
吸收基板振幅
④⑤免振量
⊿Z:0.05mm ⊿Z:0.05mm ⊿Z:0.05mm

高耐热性。适用于汽车严苛的温度环境

已通过车载产品所要求的严苛测试验证,包括热冲击试验(-40~+125℃或+140℃,1,000次循环)以及高温存放试验(在125℃或140℃环境下存放1,000小时), 并确认无异常。
在逆变器等高发热设备中,也可不受安装位置限制使用。

组合连接。FX26/FX36系列与FX31系列的组合使用

通过将信号用FX26/FX36系列与电源用FX31系列组合使用,可实现高密度实装,有助于显著缩小尺寸并降低整体成本。

应用(使用事例)

车载用连接器的相关举措介绍

※对于要求高可靠性的汽车兼容连接器,我们将根据应用推出合适的产品。请联系我们的销售代表。