实现下一代车载信息娱乐的高性能连接器技术:AU1、FX23、CX系列
不断发展的车载信息娱乐和连接器技术
随着数字化和电动化的发展,车载信息娱乐系统也在迅速发展。大型高分辨率显示屏、高速数据通信和多功能接口将座舱空间转变为一个先进的信息中心。今后5G云服务、AI语音助手、AR导航和V2V通信将成为主流。
这些发展带来了高速数据处理、复杂的系统集成化、环境适应性和节省空间等方面的挑战。尤其是,在应对车内环境特有的振动和温度变化的同时,还必须实现高速、稳定的数据通信。此外,车载系统日益复杂,可靠的连接技术也变得越来越重要。
要应对这些挑战,高性能连接器技术必不可少。 广濑电机的 AU1 和 FX23 系列等创新性的连接器解决方案具有高速传输(支持PCIe Gen.4)、耐振动性和耐高温(支持105℃)等特性,有助于提高车载信息娱乐系统的可靠性和性能。这些连接器技术在实现高速数据传输和复杂系统集成的同时,在确保系统稳定性方面发挥着重要作用。