通过3种方案支持SMA基板设计。促进IoT产品的研发

可以连接各种事物的IoT产品所需的无线通信。该通信通常采用符合无线通信标准LPWA(Low Power, Wide Area)的连接方法和天线模块。使用广濑电机的SMA天线连接器的「FL CoaxBridge」可满足LPWA标准,实现省空间,低成本。可根据客户的基板设计要求从3个连接方案中进行选择。

广濑电机的SMA-U.FL连接的优势
省空间
U.FL的占板面积是7.7mm²。虽然超小型但是具有清晰的锁扣感,可确保切实嵌合。插座采用压纹编织袋包装规格,可自动实装。电缆的最大直径为MAXφ1.37mm,可以在较小的空间内进行布线。
低成本
除外包装外,内部元件追求共通化,线束工艺标准化。
高频特性
将线缆连接处的反射抑制到最小化,可实现8GHz的高频性能。
可从满足基板设计要求的3个方案里选择。
各方案比较
| A Plan (可调整线束长度) |
B Plan (线束品。缩短作业工时) |
C Plan (强化和基板的接地连接) |
|
|---|---|---|---|
| 基板设计 | ◎ 便于,基板设计 |
||
| 设计变更和支持衍生产品 | ◎ 零件更换数量最少 (无需改变底板,仅调整U.FL的线束长度即可更改) |
〇 可以通过使用不同线束长度的产品来更改 |
〇 U.FL插头两端线束产品的长度可以更改,需要返工 |
| 弯折自由度 | ◎ 外壳的安装位置和板在外壳内部的位置没有限制 |
△ 板在外壳中的位置受到限制 |
|
| 其他 | - | - | ◎ 面板下方可接地 |
A Plan (可调整线束长度)
可在客户处调整U.FL插头两端的线束长度。该产品类型使信号可传输至基板的各个位置,从而提高了布局的自由度。

■ SMA-U.FL转换适配器
BNC到D.FL的转换适配器也可用于75Ω的应用。详情请参考宣传册。
| 图片 | 种类 | Part No. | HRS No. | 2D | 3D | s2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
螺母停止类型(压铸) | HRMJ-U.FLJ-BPA-4 | CL0311-0463-7-00 | IGES, STEP | - |
B Plan (线束产品。缩短作业工时)
由于是线束产品,分两步完成组装:「使用螺母将SMA固定在外壳上」、「嵌合U.FL」。该方案可缩短作业工时。

■ SMA连接器(单个)
| 图片 | 种类 | Part No. | HRS No. | 2D | 3D | s2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
面板4点锁止型(切削) | HRM-200-088PJ4BN(40) | CL0323-0803-3-40 | IGES, STEP | - | |
![]() |
面板2点锁止型(切削) | HRM-200-088PJ2BN(40) | CL0323-0802-0-40 | IGES, STEP | - | |
![]() |
螺母锁止型(切削) | HRM-200-088BPJBN(40) | CL0323-0804-6-40 | IGES, STEP | - | |
![]() |
螺母锁止防水型(切削) | HRM-200-088WBPJBN | CL0323-0920-7-00 | IGES, STEP | - |
SMA(切削)单独出售。 接线工具等,请联系我们。SMA(切削)单独出售。 接线工具等,请联系我们。
更多关于线束产品的信息将在今后陆续添加。
应用 (使用事例)
SMA-U.FL连接的FL CoaxBridge适用于所有使用无线通信天线模块的设备。