针对 EV/HEV 动力总成的高电压应用进行了优化,支持 −40 ~ +125℃ 的宽温度范围。
车载用小型板对电缆连接器 ZE150HV / ZG05HV 系列
随着 EV/HEV 的普及,车载设备正迅速向高电压化发展。ZE150HV/ZG05HV 系列正是为满足这一市场需求而开发的、专注于耐高电压性能的连接器。可应用于电池、OBC、逆变器、DC/DC 转换器等高电压单元。除具备 125℃ 的耐热性能外,还通过独特的端子结构实现了优异的抗振动性能。在确保高电压设计所需的端子间距的同时,也有助于实现小型化、节省安装空间。即使在严苛的使用环境下,也能提供稳定的电源连接和高水平的安全性。
产品规格
特征
严苛环境下的一体化性能
为实现 1,000V 的耐高电压性能,通常需要在针脚之间保持一定的距离。Hirose 通过在接触端子之间采用独有的肋条结构(专利申请中),成功缩短了这一距离。在实现连接器小型化的同时,也为整个系统的进一步节省空间提供了支持。
专为耐高电压而设计的壳体结构。在实现小型化的同时,确保端子间的爬电距离和电气间隙距离。
采用双弹片・三点接触结构,实现优异的抗振性能
压接端子采用三点接触结构,与传统设计相比,可有效降低导通中断的风险,提升整体可靠性。双弹片结构进一步增强了接触力,即使在强烈振动环境下也能保持稳定连接。因此,即便在 EV 电机、逆变器周边等振动较大的应用环境中,也可实现持续、可靠的电气连接。
提高接触力,抑制外部振动
通过提高接触可靠性,即使剧烈振动也可应对!
确保高电压安全性的 CPA 机构(仅限 ZE150HV 系列)
通过坚固的壳体设计与连接器位置保证机构(CPA),有效防止插合时的人为操作失误。降低在高电压环境下发生电弧以及触电的风险。
半嵌合状态
嵌合状态
使用示例
* 关于要求高可靠性的车载合适连接器,我们将根据实际用途为您介绍合适的产品,详请咨询我司相关人员或扫描下方二维码关注公众号联系我们。
ZE150HV Series
ZG05HV Series