Global icon

1.0mm 系列 推荐的

1.0mm IEEE标准兼容同轴连接器,支持高达110GHz


特点

1.0mm IEEE标准兼容同轴连接器,支持高达110GHz

 

1 符合IEEE-Std-287标准

    -Receptrack

2 支持高达110GHz的频率

3 螺钉安装

    -以可靠的安装质量提供卓越的高频性能

    -可重用

    -降低安装复杂性 (不需要焊接)

4 采用柔性PCB厚度与压缩安装中心接触。

  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 1.0mm
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 110.0 GHz
  • 电压驻波比
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 300
  • 安装方法
  • 紧固螺丝
  • 开口方向
  • 笔直
  • 中心接点部分电镀
  • 外部的接点部分电镀
  • 适合同轴电缆类型
  • 电缆外径
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 65 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • 0 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)