DF59S/DF59SN 系列
规格搜索
- 连接器类型
- 插头, 插座, 浮动式插头
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- UL, C-UL/CSA
- PIN数
- 1
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 230.0, 350.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 230.0, 350.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 1
- 安装间距
- 开口间距
- 连接器长度(间距方向)
- 1.7, 2.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 5.8, 17.7, 21.6 mm
- 连接器高度
- 1.0, 1.13, 1.17 mm
- 安装方法
- SMT
- 基板封装设计
- 板上
- 基板固定的方法
- 交错引线
- 无
- 推荐底板厚度
- 开口方向
- 笔直
- 插拔次数
- 10
- 接触部电镀
- 锡
- 电镀厚度
- 1.0 μm
- 外壳颜色
- 米色
- 接线方法
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 面板安装方法
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 连接器类型详细信息
- 浮动式插头
主要应用程序/产品类别
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。