Global icon

H.FL 系列

SMT 低高度 小型同轴连接器


特点

SMT Low Profile Small Coaxial Connector

1. Compact 50Ω Coaxial Connector
2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
3. RF Performance (up to 3GHz)
4. Supports Automatic Mounting
5. Clear, Tactile Lock
6. RoHS2Compliant

  • 连接器类型
  • 插座, 适配器, 其他
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • SMA, H.FL
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 2.0, 3.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.2 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 50, 500
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 金, 银
  • 外部的接点部分电镀
  • 镍, 银
  • 适合同轴电缆类型
  • 电缆外径
  • 1.32, 1.37, 1.48, 1.49 mm
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 85, 90 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • Gray, Black
  • 嵌合部分形状1
  • SMA_Plug, SMA_Jack
  • 嵌合部分形状2
  • H.FL_Jack, H.FL_Plug
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息
  • 配件

主要应用程序/产品类别

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)