Global icon

JR-W 系列


特点

防水圆型连接器


1. 防水性能:IPX7,IPX8(嵌合状态下)

2. 外壳经过电镀处理,具有耐腐蚀性,可在各种环境中使用

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 端子, 其他
  • 部件部分
  • Clamp metal, Cap, CAP
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • UL, TÜV
  • 传输规格
  • 额定电流
  • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • PIN数
  • 3, 4, 5, 7, 10, 24
  • 其他PIN数
  • 壳体尺寸 (mm)
  • 25, 13, 16, 21 mm
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -25 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 防水性能
  • IPX7, IP X8
  • 接触电阻
  • 3.0, 5.0 mΩ Max.
  • 耐电压
  • 1000, 3000 V Max.
  • 锁定方式
  • 螺丝固定
  • 接线方法
  • 焊接, 压着
  • 电缆外径
  • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
  • 插拔次数
  • 100, 500
  • 防指纹
  • 屏蔽功能
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 500 h
  • 外装材料
  • 金属
  • 外壳表面加工
  • 镍, 铬
  • 连接器类型详细信息
  • 码夹, 配件

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。