N.FL 系列 计划中止
特点
[不推荐用于新设计]
1.4mm Mated Height, Lightweight SMT Miniature Coaxial Connector
1. 1.4mm Mated Height (1.5mm Max.)
2. Occupied PCB Space
3. Light weight
Receptacle : 14mg
Right Angle Plug : 28mg
4. Accepts high frequency transmission of DC to 6 GHz.
5. Supports Automatic Mounting
6. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
7. Environmental Compatibility
◆RoHS2 Compliant
◆Halogen Free
Chlorine and bromine above the standard values
are not used for receptacle and plug harnesses.
*As defined by IEC61249-2-21
Br 900 ppm Max. , Cl 900 ppm Max. , and Br+Cl 1500 ppm Max.
8. Easy Connector Removal
9. Easy Mating Confirmation
规格搜索
- 连接器类型
- 插头, 插座, 适配器
- 部件部分
- 一般称呼
- SMA, N
- 参考规格
- 防水性能
- 线束品
- 无, 有
- 电缆长度
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- 特性阻抗
- 50.0 Ω
- (Max.)频率
- 6.0 GHz
- 电压驻波比
- 1.3 Max.
- PIN数
- 1
- 插拔次数
- 20, 10000
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 笔直, 直角
- 中心接点部分电镀
- 金
- 外部的接点部分电镀
- 银
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 0.81 mm
- 接线方法
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 屏蔽外径
- 中心导体外径
- 适用电线注释
- (Max.)使用温度范围
- 85, 90 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- White, Black
- 嵌合部分形状1
- 嵌合部分形状2
- 反射衰减量
- 连接器类型详细信息
主要应用程序/产品类别
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。