Global icon

RD*G 系列

RD*G类 省空间 卧式DIP型 D-sub连接器


特点

D-Sub微型转角连接器 (节省空间型)


1.和传统型号(RD*D)比较,宽度和装配面积可节省35%的空间)

2. 比传统型号轻大约10%

3. 可替代全系D-SUB微型连接器,装配部分符合国际标准

4. 使用局部镀金的根型端子实现顺滑的插拔操作

5. 将接地锁销系统焊接在底层,避免了保护接地硬件的麻烦

6. 因为连接器固定在绝缘层上(插缝),金属外壳和锁销不会因为旋转或者紧固螺丝脱落而松动

7. 根据基板厚度提供两种卡销长度:t-1.2mm (0.05") 以及 t-1.6mm (0.062")

8. 两种引脚长度:3.5mm以及2.8mm.

9. 连接器可用机器插接

10. UL94V-0绝缘材质提供了卓越的耐热性以及抗腐蚀性能

11. 金属外壳结构增加抗接地干扰以及抗电磁干扰


 

  • 连接器类型
  • 其他
  • 部件部分
  • Lock
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • D-sub
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 插拔次数
  • PIN数
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 螺丝固定
  • 额定电流
  • 3.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • 开口方向
  • 基板封装设计
  • 接线方法
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 配件

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。