Global icon

U.FL-K 系列 推荐的

嵌合高度2.5mm以下 小型同轴连接器


特点

嵌合高度2.5mm以下 小型同轴连接器

1 低高度同轴连接器(嵌合高度:2.5mm以下)
2 镀金处理增强耐腐蚀性
3 清晰的锁扣感提升操作性
4 4点接地设计提高基板抗剥离强度
5 良好的高频特性 - V.S.W.R. : 1.6以下 (DC~8GHz)
6 支持自动化实装
7 适用于AVN、远程通信、摄像头模组、天线等车载应用

视频列表

  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 100 mm
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 8.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.6 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 30
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 外部的接点部分电镀
  • 适合同轴电缆类型
  • 电缆外径
  • 1.32 mm
  • 接线方法
  • 焊接
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 90, 105 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)