Global icon

W.FL 系列 计划中止


特点

超小型表贴同轴连接器, 1.4mm或者1.65mm装配高度

1. 理论装配高度1.4 mm或者1.65mm (最大1.55或1.85mm)
2. 小型板上封装
3. 极轻质量
4. 频率幅度可达6 GHz
5. 自动化板上布局
6. 插头的末端是超细同轴线 (氟化树脂绝缘层)
7. 简单的连接器插拔设计
8. 无卤素*(插座, 插头(氟化氢类型))
*根据IEC61249-2-21的规定

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 适配器, 其他
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 无, 有
  • 电缆长度
  • 35, 50, 80, 90, 100, 200, 1000 mm
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 6.0 GHz
  • 电压驻波比
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 20, 500, 1000, 10000
  • 安装方法
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 外部的接点部分电镀
  • 金, 镍, 银
  • 适合同轴电缆类型
  • 电缆外径
  • 0.95 mm
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 85, 90 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。