Global icon

系列搜索:3项目
  • HR41
    推荐的

    HR41 系列

    塑料外壳户外防水连接器

    1. 出色耐候性,户外用防水连接器
    2. 防水性能:IP67/IP68
    3. 操作便捷的卡栓锁扣结构
    4. 支持现场接线的组装方式
    5. 压着端子可使用 JIS C 9711 通用压着工具
    6. 顺序结构
    7. 专为带电插拔优化的设计(5芯插头)
    8. 防雷击浪涌
    9. 接触部镀金
    10. 已取得 UL、TÜV 安全认证
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 25 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP 67, IP 68
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 2200, 4260 V Max.
    • 锁定方式
    • 卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • 插拔次数
    • 200
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 1000 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix Industrial™]

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    面向工业设备的通用小型I/O连接器

    符合IEC标准 IEC 61076-3-124

    实现小型化、坚固化、高速化

    高EMC耐受性

     

    1. 更小巧,更自由

    2. 不易脱落、破损

    3. 支持广泛的通信协议

    4. 以太网及其他协议皆可

    5. 出色的抗噪性能

    6. 操作简便,锁定可靠

    7. 支持THR(通孔回流焊)安装

    8. 还可提供使用通用工具,即可接线的现场接线型 ※仅现场接线插头

     

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    小型防水推拉式

    实现小型化、坚固化、高速化及高防水性、防尘性

    高EMC耐性

     

    1. 支持IP65、IP67防护等级

    2. 推拉锁

    3. 可实现高密度实装

    4. 可与任意插座组合使用

    防滴外壳
    1. 防滴/防尘:嵌合状态支持IP54
    2. 高密度安装-安装间距 15mm
    3. 可与任意插座组合使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 插拔次数
    • 100, 750, 5000
    • PIN数
    • 8, 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 推入式, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • PQ50
    推荐的

    PQ50 系列

    适用于工业设备的供电、信号连接器

    【非防水型】PQ50、PQ50S系列

    1. 具有清晰锁扣感的侧边锁扣结构
    2. 较高的线缆夹持力
    3. 外壳采用兼具电磁波屏蔽效果与坚固性的压铸工艺,或实现了轻量化的工程塑料电镀工艺
    4. 可实现灵活丰富选型的防误插键结构
    5. 支持从面板外壳后方插入
    6. 可靠性高的接地连接结构
    7. 支持符合安全认证标准的线缆(耐压600V)

    【防水型】PQ50W系列

    1. 支持防水(IP65)
    2. 独特的推杆锁结构
    3. 后插式单元化设计理念
    4. 外壳采用兼具电磁波屏蔽效果与坚固性的工程塑料电镀外壳
    5. 独立的接地端子结构
    6. 可实现灵活丰富选型的防误插键结构

    【端子选型】
    1. 提供适用于不同用途的端子选型
    2. Lance保护结构
    3. 提供不同长度的先后接触端子
    4. 可靠性高的触点结构
    5. 各系列间端子可互换使用
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cover case, Shell, Clamp, Dummy pin
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP 65
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 20, 36, 48, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 12.5, 19.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 300.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 300.0, 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 15, 18, 22, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14, 16, 18, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例, 壳牌, 码夹, 配件
系列搜索:3项目