Global icon

系列搜索:4项目
  • DH
    推荐的

    DH 系列

    高速传输用1.0mm间距 小型接口连接器


     


    1. 小型化设计(与半间距连接器相比,开口面积减少了约50%)



    2. 结构牢固



    3. 独特的压接结构



    4. 耐EMI的屏蔽结构



    5. 选型丰富



    6. 对应高速传输


     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 2.5 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 17, 27, 37, 51
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 0
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 封面案例, 单位, 码夹
  • HR30
    推荐的

    HR30 系列

    小型防水塑料连接器
    1. 小型低高度
    2. 防水结构
    3. 推拉锁
    4. 轻量
    5. 卡箍结构
    6. 可靠锁扣
    7. 防误插
    8. 嵌合标识
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速传输
    11. 支持在室外长时间使用
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 额定电流
    • 2.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 6, 10, 12
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 7.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix Industrial™]

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    面向工业设备的通用小型I/O连接器

    符合IEC标准 IEC 61076-3-124

    实现小型化、坚固化、高速化

    高EMC耐受性

     

    1. 更小巧,更自由

    2. 不易脱落、破损

    3. 支持广泛的通信协议

    4. 以太网及其他协议皆可

    5. 出色的抗噪性能

    6. 操作简便,锁定可靠

    7. 支持THR(通孔回流焊)安装

    8. 还可提供使用通用工具,即可接线的现场接线型 ※仅现场接线插头

     

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    小型防水推拉式

    实现小型化、坚固化、高速化及高防水性、防尘性

    高EMC耐性

     

    1. 支持IP65、IP67防护等级

    2. 推拉锁

    3. 可实现高密度实装

    4. 可与任意插座组合使用

    防滴外壳
    1. 防滴/防尘:嵌合状态支持IP54
    2. 高密度安装-安装间距 15mm
    3. 可与任意插座组合使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 插拔次数
    • 100, 750, 5000
    • PIN数
    • 8, 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 推入式, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • GT17H/HN

    GT17H/HN 系列

    支持车载规格、强化锁扣结构、高速传输用屏蔽型连接器

    1. 低高度、省空间设计
    2. 支持高速传输(~1Gbps),加强抗电磁干扰(EMI)措施
    3. 高可靠性的强化锁扣结构,有效防止插头意外松脱
    4. 满足各类车载设备的严苛测试标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 4, 8, 16
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 连接器高度
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角, 有角度的
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 绿色, 黑色, 蓝色, 深灰色, 淡灰色, 棕色
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 外壳, 保持器, 绝缘壳体
系列搜索:4项目