Global icon

系列搜索:7项目
  • FH28K
    推荐的

    FH28K 系列

    0.5mm间距 高2.55mm 支持耐热125℃ FPC/FFC连接器

    1. 对应125℃耐高温
    2. 高连接可靠性,坚固结构
    3. 大幅提升FPC/FFC保持力
    4. 支持0.3mm厚度的FPC/FFC
    5. 连接器下方无焊盘禁止区域(一体成型结构)
    6. 支持自动实装
    7. 无卤素
    8. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • 连接器高度
    • 2.55 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 6.4 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 7.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH35C
    推荐的

    FH35C 系列

    0.3mm间距 高度0.9mm 上下双触点后锁式FPC连接器

    1. 连接器高度0.9mm,采用低高度设计,上下两接点结构
    2.通过后锁式设计及独创的端子结构,大幅提升FPC保持力
    3. 支持高速传输 可兼容eDP™ ver.1.3/MIPI (D-PHY) 规格
    4. 以翻盖打开的状态交付
    5. FPC插入简便
    6. 支持0.2mm厚度的FPC
    7. 连接器下方无焊盘禁止区域(采用一体成型结构)
    8. 无卤素
    9. 支持自动实装
    10. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.2 mm
    • 接触点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.35 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.2 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • eDP, MIPI
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH48
    推荐的

    FH48 系列

    0.5mm间距 高度6.18mm 垂直连接 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制与屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高可靠性连接,坚固结构
    4. 翻盖锁定方式带来出色的操作性
    5. 支持自动实装
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 连接器高度
    • 6.18 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.7 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.47 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • V-by-One HS
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH58
    推荐的

    FH58 系列

    0.2/0.25mm间距、0.9mm高度、上下触点、后锁式、高FPC保持力FPC连接器

    1. 节省空间
    2. 高FPC保持力
    3. 高可靠性的上下触点结构
    4. 支持高速传输
    5. 符合环保要求
    6. 增强结构强度
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.4, 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.5, 5.8, 6.0, 6.8, 7.8, 8.0, 8.6, 8.8, 9.8, 10.0, 11.8, 12.0, 13.8, 14.0, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.1, 3.4 mm
    • 接触点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 2.95 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.1, 3.4 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 7, 21, 25, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.2, 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH72
    推荐的

    FH72 系列

    0.3mm间距、高度0.9mm、上触点、 一插即锁、FPC用连接器<

    1. 超低薄、省空间
    2. 一插即锁
    3. 高FPC保持力
    4. FPC易插入
    5. 支持0.2mm厚度FPC
    6. 独创的机构,可检测PFC误嵌合
    7. 符合环保要求
    8. 支持500个/卷(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.5 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.5 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.5 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 11, 15, 21, 31
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH29

    FH29 系列

    0.2mm间距 高度1.2mm FPC连接器

    1. 节省空间:0.2mm间距、高度1.2mm、纵深4.55mm
    2. 还提供带补强金具型
    3. 便于基板实装 (实装部位间距为0.4mm)
    4. FPC插入简便
    5. 支持0.2mm厚度的FPC
    6. 翻盖锁定方式实现出色的操作性
    7. 连接器下方无需焊盘禁止区域 (一体成型结构)
    8. 支持自动实装
    9. 无卤素
    10. 支持500个/卷的包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 10.62, 11.82, 13.82, 15.82, 17.82, 19.82, 21.82, 23.82, 25.82 mm
    • 连接器高度
    • 1.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.55 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.55 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.55 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.2 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • USB3.0
    • 传输速度
    • 5.0 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 40.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 40.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.25 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH41

    FH41 系列

    0.5mm间距、2.5mm高度 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制和屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高连接可靠性,坚固结构
    4. 翻盖锁设计,操作便捷
    5. 支持自动化实装
    6. 无卤素
    *依据IEC 61249-2-21标准定义
    7. 支持500个/卷盘包装(试产阶段用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 连接器高度
    • 2.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 6.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:7项目