Global icon

系列搜索:3项目
  • DF53
    推荐的

    DF53 系列

    [SignalBee™]
    0.6mm间距 超小型 牢固 板对线用连接器
    1. “业内超小”0.6mm间距压着接线连接器,1.45mm高,纵深3.55mm
    2. 支持最大电流1.3A(使用2芯电源時)
    3. 线缆抗拉拔强度大的牢固设计
    4. BOX形压着端子设计,保证稳定接触
    5. 压着外壳的缝隙处可防止半嵌合构造
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • 额定电流
    • 1.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.15, 2.82 mm
    • 连接器高度
    • 1.35, 1.45 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.4 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF57
    推荐的

    DF57 系列

    [SnapBee™]
    板对线 低薄电源用 Swing锁扣 (UL,CSA标准认证产品)
    1. 强化型Swing锁扣结构
    2. Lance结构可提高线缆保持力
    3. 高可靠性的接触设计
    4. 防止嵌合偏移设计
    5. 防止爬锡
    6. 防止塑壳脱落
    7. 降低成本
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0, 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 开口间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.35, 4.6 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.4 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.0 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30, 34
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF65
    推荐的

    DF65 系列

    [SnapBee™]
    1.7mm间距 板对线 低高度电源用连接器

    1. 独特的强化锁扣结构,提升接触可靠性
    2.垂直嵌合方式,提高操作便利性,改善空间利用率
    3. 高可靠性接触结构
    4. 增强线缆保持力的Lance结构
    5. 小型低高度(H=1.8mm)设计支持大电流, MAX 4A(AWG#24)
    6. 防止焊点开裂
    7. 防止端子从外壳中脱出
    8. 符合UL、C-UL标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • 额定电流
    • 3.5, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.7 mm
    • 开口间距
    • 1.7 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.05, 6.1 mm
    • 连接器高度
    • 1.65, 1.75 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目