Global icon

系列搜索:4项目
  • BK13
    推荐的

    BK13 系列

    0.35mm间距、堆叠高度0.6~2.0mm、纵深1.9mm、支持5A、电源信号复合、板对FPC连接器

    1 兼具高供电能力和节省空间的设计
    2. 坚固结构
    3 提升基板剥离强度
    4 丰富的堆叠高度选型
    5 高接触可靠性
    6 良好的嵌合操作性
    7 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6, 1.0, 1.5, 2.0 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 12, 16, 24, 30, 32, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3, 0.2 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BK35
    推荐的

    BK35 系列

    0.35mm 间距/ 纵深2.2mm / 堆叠高度0.6mm / 全屏蔽结构 支持高频、高速传输、电源用 板对FPC连接器
    1 兼顾高供电能力和小型化的设计
    2 全屏蔽结构提供卓越的EMI对策
    3 支持高速传输(~40Gbps)
    4 良好的RF信号传输特性
    5 全包裹结构,确保牢固性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 16, 30, 56
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 2.5 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM29
    推荐的

    BM29 系列

    支持3A 超小型 电源信号复合型 板对板/板对FPC用连接器

    1. 节省空间的设计
    2. 兼具电源端子的结构,可提供3A电流
    3. 通过独特的金属导槽,防止在嵌合时因位置偏移损坏连接器
    4. 通过清晰的锁扣感,实现可靠的嵌合
    5. 采用两点接触结构,确保高接触可靠性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB3.1
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • 其他PIN数
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM55
    推荐的

    BM55 系列

    0.3mm 间距、堆叠高度0.5~0.8mm、纵深1.5mm 低高、电源信号复合、板对FPC连接器

    1.低高、节省空间、高强度设计
    2. 小型、高拔出力/清晰锁扣感
    3. 无卤素

     

    【荣获 CES Innovation Awards® 2023】
    BM55系列在 CES Innovation Awards® 2023(Wearable Technologies 类别)中,荣获「Innovation Awards Honoree」奖项。
    ▶[Press Release] Hirose Electric’s New BM55 Series Has Been Selected as a CES® 2023 Innovation Awards Honoree for Board-to-Board/FPC Connector

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • 安装间距
    • 0.3 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • PIN数
    • 2, 10, 12, 14, 26
    • 其他PIN数
    • Signal : 2 Power : 2
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 3.0, 4.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3, 0.2 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:4项目