Global icon

系列搜索:6项目
  • FX18
    推荐的

    FX18 系列

    [FunctionMAX™]

    对应高速传输 0.8mm间距板对板连接器

    1. 0.8mm间距
    2. 连接方式:共面/垂直/平行(高度:10-45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. MF端子,可用于多种用途
    5. 有效嵌合长度2mm(信号端子)
    6. 固定于基板的连接器两侧的Dip端子可增强上下・左右耐扭曲力。
    7. 导向设计便于嵌合
     

    FX18H
    0.8mm 间距、支持开放式可插拔规范(OPS=Open Pluggable Specification)
    支持125℃、水平连接板对板连接器

    1  支持开放式可插拔规范(OPS)
        OPS是英特尔制定的数字标牌等备开放标准
    2  通过改变现有FX18系列的端子形状等,改善了高速特性
    3  支持125℃耐高温
    4  可与FX18系列互插,基板焊盘通用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • 其他PIN数
    • 4
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 100.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX2B
    推荐的

    FX2B 系列

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.27 mm
    • 开口间距
    • 1.27 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.0, 15.0 mm
    • 连接器高度
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 500
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线类型
    • 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FX20

    FX20 系列

    [FunctionMAX™]

    0.5mm 引脚间距,浮动型板对板连接器

    1. 0.5mm 引脚间距
    2. 连接方式: 右转角 / 垂直
    3. 芯数 : 20, 40, 60, 80, 100, 120 以及 140
    4. 浮动幅度:X轴方向± 0.6-0.8mm以及 Y轴方向 +/- 0.6mm
    5. 双列端子结构造就了可靠性高的端子(根据右图)
    6. 电流容量: 0.5A 每芯
    7. 有效装配长度1.5mm
    8. 无指定表面导电迹线
    9. 包含真空吸附区域需要支持自动化装配
    10.自对准以及自导向结构

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX4

    FX4 系列

    装配高度 5 to 11mm半引脚间距连接器
    过孔型板对板连接器,装配高度间隔可以设定在1mm

    1. 小型轻量级
    2. 装配高度5到11mm
    3. 防止焊锡膨胀
    4. 防误插以及低插拔力结构
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 1.27 mm
    • 安装间距
    • 1.27 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • 嵌合高度
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • PIN数
    • 20, 32, 40, 50, 52, 60, 68, 80
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 300
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX6

    FX6 系列

    0.8mm引脚间距,装配高度 5-9mm连接器

    1. 装配高度 5-9mm
    2. 有效端子长度1.7mm
    3. 嵌合导向键
    提供自对准幅度高至± 1mm的导向键
    4. 自动化装配
    5. SMT共面性
    SMT板上的焊接高度共面性精确到0.1mm.
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • 嵌合高度
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • PIN数
    • 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX8C

    FX8C 系列

    [FunctionMAX™]

    高速传输,0.6毫米间距夹层连接器

     

    1.间距:0.6毫米
    2.品种繁多,品种繁多。堆叠高度
    3.交配诱导
    4.高速传输 (8Gbps)
    5.防止错误插入电路板
    6.符合RoHS (EU) 2015/863

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen 3
    • 传输速度
    • 8.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • 嵌合高度
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.4 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:6项目