Global icon

系列搜索:2项目
  • ER8
    推荐的

    ER8 系列

    [FunctionMAX™]

    PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16⁺Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

    1. Pitch : 0.8mm
    2. Variations : Right Angle / Parallel / Coplanar
    3. Stacking Height : 7/9/10/12mm
    4. Number of Positions : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos.
    5. Large Guide for Easy Mating 
    6. Unique Contact Design for Smooth Mating
    7. Samtec “Edge Rate®” Licensed Second Source

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX18
    推荐的

    FX18 系列

    [FunctionMAX™]

    对应高速传输 0.8mm间距板对板连接器

    1. 0.8mm间距
    2. 连接方式:共面/垂直/平行(高度:10-45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. MF端子,可用于多种用途
    5. 有效嵌合长度2mm(信号端子)
    6. 固定于基板的连接器两侧的Dip端子可增强上下・左右耐扭曲力。
    7. 导向设计便于嵌合
     

    FX18H
    0.8mm 间距、支持开放式可插拔规范(OPS=Open Pluggable Specification)
    支持125℃、水平连接板对板连接器

    1  支持开放式可插拔规范(OPS)
        OPS是英特尔制定的数字标牌等备开放标准
    2  通过改变现有FX18系列的端子形状等,改善了高速特性
    3  支持125℃耐高温
    4  可与FX18系列互插,基板焊盘通用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • 其他PIN数
    • 4
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 100.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目