Global icon

系列搜索:4项目
  • DF57
    推荐的

    DF57 系列

    [SnapBee™]

    薄型 电源用 转动锁扣板对线连接器(UL・C-UL标准认证产品)

    1. 带转动锁扣的锁紧强化设计
    2. 刺针结构可提高电缆保持力
    3. 高可靠性的接触设计
    4. 防止嵌合偏移设计
    5. 防止爬锡
    6. 防止塑壳脱落
    7. 高性价比

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0, 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 开口间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.35, 4.6 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.4 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.0 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30, 34
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF61Y
    推荐的

    DF61Y 系列

    [SnapBee™]

    小型大电流板对线连接器

    1. 特有的ViSe锁扣结构设计
    2. 垂直式锁扣结构,提高操作性
    3. 小尺寸低配高,支持高电压高电流(高2mm,AWG24:最高4A电流)
    4. 耐高温
    5. 无卤

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3
    • 额定电流
    • 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 350.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • 连接器高度
    • 1.9, 2.0 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.0 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FH62
    推荐的

    FH62 系列

    0.25mm间距 高1.1mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

    1. 间距:0.25mm、纵深:4.0mm的节省空间设计
    2. 一插即锁
    3. 宽敞的接口和插入导槽提供滑顺的FPC插入操作
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 连接器高度
    • 1.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.0 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.0 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH72
    推荐的

    FH72 系列

    0.3mm间距、高度0.9mm、上触点、 一插即锁、FPC用连接器

    1. 超低薄、省空间设计
    2. 一插即锁
    3. 高FPC保持力
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.5 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.5 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.5 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 11, 15, 21, 31
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:4项目