Global icon

系列搜索:3项目
  • HR30
    推荐的

    HR30 系列

    小型防水塑料连接器
    1. 小型低高度
    2. 防水结构
    3. 推拉锁
    4. 轻量
    5. 卡箍结构
    6. 可靠锁扣
    7. 防误插
    8. 嵌合标识
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速传输
    11. 支持在室外长时间使用
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 额定电流
    • 2.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 6, 10, 12
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 7.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    小型防水屏蔽连接器
    1. 小型、坚固
    2. 卡栓锁扣结构
    3. 防水结构
    4. 屏蔽线易于连接
    5. 降低组装工时
    6. 选型丰富
    7. 支持高速传输
    支持高速以太网Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps)
    8. 适合长期户外使用
    9. 已获得安全标准
    10. 符合RoHS2标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Flange, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • CAT5e, CAT6A
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 其他PIN数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • HR10

    HR10 系列

    高性能 小型圆形连接器
    1. 小型化、高密度化、高可靠性、简约设计
    2. 插拔操作极其简便
    3. 选型丰富,嵌合兼容性高
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0, 200.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300, 500 V Max.
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 金, 银, 锡
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目